断路器升级
已经使用了多年的断路器,虽然仍能正常工作,但却已无法满足当前对断路器稳定性或功能的要求,因此需要替换或逐渐升级。例行的维护操作有时不能完全满足配电系统对功能、配合及安全等相关方面的需求(如改进机械和电气性能、扩展系统或调整系统),需要适当的改造才能解决。可将整套陈旧的设备更换掉,或为旧系统添置新部件。ABB 电气产品业务部提供最简单的产品更新和升级方案 -“易替”和“转换套件”2种方式将断路器升级。2种升级改造配套附件均通过各项专业性能测试,包括温升、耐压、爬电距离、电解质耐压、防护等级。
易替/转换套件升级优势
与更换整套配电柜方案相比
投资成本会降低,综合成本更低
施工停电时间短
停电影响范围小
与更换母排方案相比
无需前期停电测量安装尺寸
后期停电施工时间大大缩短
安装及维护费用更低
断路器升级改造方案对比:
转换套件范例(Otomax P2C 转换为Emax E1的对照):
易替
“易替升级,一步到位”
在极短的时间内可将 Megamax F断路器升级为Emax2断路器。
ABB全新设计的一个特殊运动导轨组件,无需拆除旧型号断路器的固定底座部分,
可将一台Emax 2 断路器本体直接插入使用,整个改造时间在30分钟以内完成。
易替升级优点
安装简单, 一 步到位的全新设计理念, 无需拆除母排、二次接线
保障连续性, 停电时间极短, 通过母联的投切减少停机时间或实现不间断运行
提高安全性, 转换套件通过各项性能测试验证
降低成本, 减少维护、检修、更换备件的费用
功能丰富, Emax 2功能强大, 配件丰富
易替升级脱扣器替换表
旧断路器型号
Megamax W-CD
F1 F2
性能水平 B N S H S H
Iu@40℃ 1250 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 2500 2000 2500
极数
Emax 2易替解决方案 DR F1-E2.2 DR F1-E2.2
性能水平 B N N H N H
Iu@40℃ 1600 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 25001) 2000 25001)
In(额定电流插块) 1250 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 2000 1250 1600 25001) 2000 25001)
Icu 400-415 V 40 40 40 55 55 55 55 55 85 85 65 65 85 85
Icu 440-500 V 40 40 40 50 50 50 50 50 50 70 70 60 70 70
Icu 690 V 35 35 35 45 45 45 45 45 45 55 55 55 55 55
1)固定式断路器带水平后接线端子需要降容至2400A使用
易替升级脱扣器替换表
Megamax脱扣器 Emax2脱扣器
AR1 LI 或 LS Ekip Dip
PR1/P LSIG Ekip Dip
PR1/P LSIG带 PR1/A Ekip Touch
PR1/P LSIG带 PR1/C和 PR1/D Ekip Hi-Touch with Ekip Measuring Pro
转换套件
转换套件升级
无需改动原有配电柜和母排,将Megamax F断路器整体拆除, 通过转换套件可将新Emax
断路器安装至原来位置,只需对柜体门板和二次控制回路进行修改即可。
转换套件升级优点
升级产品范围广泛,如Novomax、Megamax F系列均可
更换简便、快捷、安全
减少对既有的设备投资
综合成本较低
与原有母线系统完全匹配, 无需(或仅需极少) 硬件调整
配有适配插头, 适用于辅助回路
开关升级后,提升整个系统的稳定性能,延长设备使用寿命
ABB专业服务及品质保证
转换套件通过各项性能测试验证 (温升、短路、耐压等)
旧型号断路器
Megamax
额定不间断电流
Iu [A]
接线方式 额定极限短路分断能力
Icu [kA]
新型号断路器(3p/4p)
Emax2.0
阵容
F1B 1250A W(HR)
W(F)
40 E2.2B.1600 ---
F1N 50 E2.2N.1250 ---
F1S 55 E2.2S.1250 ---
F1H 85 E2.2H.1250 ---
F1B 1600A W(HR)
W(F)
40 E2.2B.1600 ---
F1N 50 E2.2N.1600 ---
F1S 55 E2.2S.1600 ---
F1H 85 E2.2H.1600 ---
F1B 2000A W(HR)
W(F)
40 E2.2B.2000 ---
F1N 50 E2.2N.2000 ---
F1S 55 E2.2S.2000 ---
F2H 2000A W(HR)
W(F)
65 ---
F2S 2500A W(HR)
W(F)
65 E2.2S.2500 ---
F2H 85 E2.2H.2500 ---
F3S 2000A W(HR) 75 E2.2H.2500 ---
F3S 2500A W(HR) 75 E2.2H.2500 ---
F4S 3200A W(HR) 80 E4.2H.2500 ---
F5S 4000A W(HR) 100 E4.2H.4000 3400
F5H E4.2V.4000 3400
敬请联系我们
选择所在省份 选择所在城市
如果您选择ABB更换服务, 我们会评估适当的设备更换时间, 并快速高效地完成必要的更换, 同时确保最大限度缩短停工时间。