预防性维护保养
为什么要预防性维护?
在整个生命周期过程中, 电气设备的稳定性随着其使用年限的增加逐渐降低, 而环境因素 (温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体……) 和使用条件 (分断电流、操作次数、谐波……) 是设备老化的主要因素, 恶劣的环境和使用条件加速设备老化、磨损、甚至发生故障。
断路器中容易受到影响的主要部件
塑料绝缘部件
操作机构
电气/机械附件
润滑油/剂
主触头
保护脱扣单元
弧触头
使用条件和环境因素对电气元件的影响
影响
使用条件 操作频率 机构及其机械部件磨损
分断电流 主触头及弧触头磨损
灭弧室(绝缘材料,灭弧栅片)磨损
负载百分率 影响设备温度
塑料绝缘部件老化
润滑油老化及硬化
电子附件老化
谐波 增加集肤效应,造成温升
电子元件老化或烧毁
长期存储 润滑油干涩阻碍机构动作
环境 潮湿 金属部件表面腐蚀生锈
电弧室
主触头
触头
辅助触点/分励线圈
塑料部件介电性能降低
电气附件性能退化
高温 绝缘性降低
机构内润滑油干涩
机械力改变,塑料件老化
电气附件老化
振动 触点表面性能失效
操作机构磨损
固定螺钉紧固力降低
塑料部件及电气附件失效
灰尘 加剧机构磨损,阻碍机构动作
操作机构磨损
绝缘性能降低
增加触头电阻和温升
盐雾 金属部件腐蚀
电气附件故障(如SOR/AUX)
绝缘性能降低
腐蚀性气体 触点表面性能失效
腐蚀金属部件
塑料部件绝缘性能降低
电气附件无法正常工作
制定断路器预防性维护计划时, 建议考虑如下因素:
断路器负载的重要程度
重要程度取决于该断路器出现故障后所造成的影响, 其中包括:设备和人身安全、修复成本、意外断电损失等……。
断路器运行条件
断路器工作环境影响(温度、湿度、灰尘……)和使用条件 (分断电流、操作频率、谐波……) 。
预防性维护计划的制定可依据ABB 标准维护计划
断路器维护保养计划
产品一级维护保养
参照ABB低压空气断路器《安装、使用和维护说明书》
产品二级维护保养
参照ABB低压空气断路器《安装、使用和维护说明书》
产品高级维护保养
返厂或返回ABB服务中心进行深度维护, 或由ABB授权Level3服务资质的服务工程师进行现场维护。
断路器老化曲线
故障概率
高风险区
次风险区
次安全区
安全区
未维护条件下曲线
预防性维护条件下曲线
理想曲线
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
服务年限
维护保养内容
操作机构检测及维护
检查机构动作特性并维护, 避免机构卡阻、配合失效, 保证分合闸速度
控制单元检测及维护
检查控制单元脱扣特性曲线, 防止拒动或误动作
触头磨损评估及修复
评估触头磨损程度, 修复或更换触头, 改善触头性能
电气和机械附件检测及维护
检查和校准附件的性能, 防止拒动或误动, 提出预防性更换建议
客户获益
ABB的专业服务
保障系统安全、可靠、连续性运行
降低运行维护成本
延长使用周期,降低资产管理年化成本
敬请联系我们
选择所在省份 选择所在城市
如果您选择ABB更换服务, 我们会评估适当的设备更换时间, 并快速高效地完成必要的更换, 同时确保最大限度缩短停工时间。