检测评估
对电气故障的预见,源自定期的检测评估
随着配电设备或系统使用年限的增加,恶劣环境的影响,您是否一直有这样的担忧:
电气火灾造成设备损失
意外人身安全事故
电气故障造成意外停机
对于您的服务需求,ABB技术服务专家将根据现场问题反馈,应用各种专业仪器对电气元件或系统设备进行全面检测,
并依据测试数据和现场状况进行综合分析与评估。
客户获益
ABB专业服务 发现潜在故障点及时改进 掌握配电设备或系统的运行状况 将故障停机的可能性降到最低
确保设备供电连续性 确保设备及人身安全
断路器特性检测 无功补偿检测 电能质量检测 红外热成像检测 漏电保护装置检测
现场环境恶劣、产品缺乏维护会加速机械部件的磨损及电子元件的老化, 导致产品功能异常、保护失效, 从而造成财产损失、人员伤亡等严重事故,为了尽早发现隐患,避免事故发生,定期的产品特性检测必不可少。
保护特性检测
保护特性是断路器的主要功能,如断路器不能按预期保护电流动作,会造成断路器拒动或误动, 引发常见故障:
运行中误动造成意外停机
线路故障时拒动引起越级跳闸, 扩大影响面
线路故障时拒动引起火灾或人员伤亡
触头检测
检测触头性能, 确保断路器提供良好的载流及分断能力。
间隙检测
接触电阻检测
电气/机械附件检测
断路器除主结构外还装有各种电气/机械附件来实现各种功能, 为确保功能的
可靠性附件的定期检测也是必要的。
分闸/合闸/失压线圈检测
摇杆机构及位置指示检测
储能马达检测
合分闸及储能指示检测
二次端子检测
手动储能检测
辅助触点检测
机械联锁检测
功能模块检测
操作力检测 (返厂检测)
检测断路器的整体机械性能,确定断路器能正确执行指令进行分合及保护动作。
合闸力检测
分闸力检测
脱扣杆力检测
合闸杆力检测
分闸杆力检测
过电流验证试验 (返厂检测)
从主回路输入一次大电流, 测试断路器的载流及保护性能。
检测周期
建议参照以下计划进行定期检测:
安装在正常环境中 安装在污染环境中 *
每年一次 每半年一次
*详情请参照国标《GB14048低压开关设备和控制设备》第一部分第六章节:正常的使用、安装和运输条件
专业检测
ABB断路器专业检测设备
TS3
PR010/T
Ekip T&P
检测报告
测试报表
故障分析
参数设置说明及建议
ABB电容器内部构造图
检测目的
无功功率补偿装置的稳定性直接影响配电系统能否安全、可靠、高效运行。定期检测可以降低故障隐患, 提高功率因数、减少设备容量、降低无功损耗、稳定电压, 提高供电质量。
常见故障隐患
电容器过热、变形膨胀、烧毁
熔断器频繁发生熔断
电容器失效、无法有效补偿
电气元件接线处常有变色、碳化现象
电容器组频繁投切,缩短使用寿命
电气元件故障导致火灾造成供电中断
主要原因
设计问题
原始设计过于理论化, 与实际需求配置不符, 如补偿容量、
补偿方式、补偿步长……
元器件选型错误
柜体结构设计不当
环境因素
投切运行中自身容易发热,如通风不良,会导致环境温度过高
加速元件及系统的老化灰尘造成介电性能下降导致短路
电源质量
谐波导致电容器产生谐振,引起发热、膨胀或烧毁
过电压容易造成电容器损坏
疏于维护
其它因素
控制器设定错误,导致频繁投切
电容器老化, 容值衰减
过热引发电容器烧毁
检测内容
无功功率补偿配置匹配性验证
控制器RVC/RVT设置检查
支路投切动作特性检测
电容器检测
三相工作电流、电压值
电容器实际容值
放电电阻
绝缘电阻
电容器保护元件检查
接触器检查
电气连接可靠性检查
散热检查
其它服务项目
控制器设置现场指导
红外热成像检测
谐波检测及分析
定期维护建议
故障分析报告
无功补偿装置升级改造
关注电能质量,隐患不容忽视!
对于您的电气系统,您是否一直有这样的烦恼:
功率因数过低,受到电力行政处罚
电容器频繁故障,甚至出现爆炸,导致火灾
断路器意外跳闸
变压器噪音过大
中性线电流过大,电缆过热
电压波动造成过/欠压装置动作,或系统意外断电
电子设备烧毁或受到干扰
存在电能质量问题的电气系统不仅无法保证运行的连续性,而且还会导致运行成本的上升。通过研究发现,影响电能质量 的因素比较多,主要是
电气设备对电网的影响,体现在:
无功功率 相不平衡 谐波
通过专业电能质量检测仪器既可以对电气系统进行瞬时监测,也可以在一定时段内连续监测,并对以下电气参数进行记录及分析:
电压、电流、频率
功率(视在S、有功P、无功Q)
功率因数Cosφ
谐波电压、电流、电压/电流畸变率
相不平衡度、瞬态、闪变、电压跌落……
客户获益
ABB专业服务
无须停机检测
提供专业分析报告
定制化解决方案
滤波前相线电流
滤波后相线电流
国家标准《GB/T14549-93 电能质量公用电网谐波》对各电压等级下电网谐波的允许值作了规定,具体限值见下表:
电网标称电压
kV
电压总谐波畸变率% 各次谐波电压含有率%
奇次 偶次
0.38 5.0 4.0 2.0
6 4.0 3.2 1.6
10
35 3.0 2.4 1.2
66
110 2.0 1.6 0.8
标准
电压

kV
基准短路
容量
MVA
谐波次数及谐波电流允许值(A)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0.38 10 78 62 39 62 26 44 19 21 16 28 13 24 11 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12
6 100 43 34 21 34 14 24 11 11 8.5 16 7.1 13 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9.0 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8
10 100 26 20 13 20 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1
35 250 15 12 7.7 12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7 2.2 2.5 1.9 3.6 1.7 3.2 1.5 1.8 1.4 2.7 1.3 2.5
66 500 16 13 8.1 13 5.4 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7 5.0 2.3 2.6 2.0 3.8 1.8 3.4 1.6 1.9 1.5 2.8 1.4 2.6
110 750 12 9.6 6.0 9.6 4.0 6.8 3.0 3.2 2.4 4.3 2.0 3.7 1.7 1.9 1.5 2.8 1.3 2.5 1.2 1.4 1.1 2.1 1.0 1.9
异常过热点是造成电气火灾的主要起因,利用红外热成像检测可以快速、直观地发现 系统中存在的安全隐患, 从而降低故障发生几率。
检测开关与母排、电缆连接处的过热点
提供专业分析报告
提供解决方案
优点
检测触头性能, 确保断路器提供良好的载流及分断能力。
简便
易于操作, 检测与诊断不影响设备或系统正常运行
快速
扫描各部位温度, 迅速准确找到隐患点
安全
现场非接触式检测, 确保人身及设备安全
相关标准
GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7.5条:
电子式剩余电流保护装置,根据电子元器件有效工作寿命要求, 工作年限一般为6年,
超过规定年限应进行全面检测,根据检测结果,决定可否继续使用。
剩余电流动作保护装置
防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一
防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术
供电系统可能存在以下问题
环境或人为因素导致电气设备和电缆绝缘性能降低
供电系统长期不间断运行,疏于对设备和线路的检测维护
剩余电流动作保护装置是否失效或缺失
剩余电流动作保护装置能否实现具有选择性的分级防护
专业检测评估
产品动作特性测试
剩余动作电流值
动作时间
极限不动作时间
故障分析报告
参数设置指导与建议
试验与检测周期
试验方法:通过按下试验按钮,检查断路器是否正常脱扣
剩余电流动作保护断路器:每月进行一次试验
剩余电流动作保护继电器:每年进行一次试验
剩余电流动作保护装置的动作特性,应使用专业测试仪器,每年进行一次检测
敬请联系我们
选择所在省份 选择所在城市
如果您选择ABB更换服务, 我们会评估适当的设备更换时间, 并快速高效地完成必要的更换, 同时确保最大限度缩短停工时间。